Produkt  RKCV4.4T-2/TXL

Aktuator- und Sensorleitung / PUR

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6627544
    • M12-Kupplung, gerade, 4-polig
    • Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Schleppkettentauglich
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Schweißfunkenbeständig
    • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Besonders abriebfest
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101296518
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 75  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben