Produkt TNSLR-Q130-EN
Schreib-Lese-Kopf HF
Integriertes Interface Multiprotokoll-Ethernet
Bestellnummer: 100004502- Inbetriebnahmeunterstützung durch grafische Anzeige des RSSI-Wertes sowie der Verstimmung durch Metall in TAS (Turck Automation Suite, kostenfrei erhältlich unter www.turck.com)
 - PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Server
 - PROFINET S2 Systemredundanz
 - Integrierter Ethernet-Switch
 - Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
 - Glasfaserverstärktes Gehäuse
 - Schock- und schwingungsgeprüft
 - Vollvergossene Modulelektronik
 - Schutzart IP69K frontseitig, IP67 rückseitig
 - Integration an SPS-Systeme ohne speziellen Funktionsbaustein
 - Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus sowie Nutzung von Fragmenten mit jeweils 16 Kilobyte FIFO-Speicher
 - Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität
 - Integrierter Webserver mit Reader-Parametrierung
 - LED-Anzeigen und Diagnosen
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101500318 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 350 g | 
Technische Daten
| Technologie | HF RFID | 
| Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 | 
| Bauform | Quader | 
| Baugrösse | 130 x 69 x 40 mm, Q130 | 
| Einbaubedingungen | nicht bündig | 
| Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, schwarz | 
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C | 
| Schutzart | IP69K frontseitig, IP67 rückseitig | 
Datenblätter
Firmware
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Montagezubehör
								 
								 | 
							
								MB-Q130WD
								 Befestigungswinkel für Sensoren der Bauform Q130WD; Werkstoff: Edelstahl, 1.4401 (AISI 316)  | 
							A900166 | 
Anschlusszubehör
								 
								 | 
							
								RSSD-RSSD-4414-2M
								 Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün  | 
							6441405 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-2M
								 Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün  | 
							6635170 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-7M
								 Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün  | 
							6635579 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-8M
								 Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün  | 
							6635538 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
								 Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625608 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2/TXL
								 Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625503 |