Produkt TN-UHF-Q180L300-MYS-LNX
UHF-Reader
Bestellnummer: 100025574- REST API Schnittstelle: RFID-U-Interface
- Frei programmierbarer Ethernet-basierter Reader basierend auf Linux
- Programmiersprache C, C++, NodeJS, Python
- Software-Komponenten: SSH, SFTP, HTTP, IBTP, MTXP, DHCP, SNTP, Node.js 6.9.5 (LTS), Python 3.x
- 4 RP-TNC-Anschlüsse für passive, externe UHF Antennen
- 4 konfigurierbare digitale Kanäle als PNP-Eingänge und/oder Ausgänge 0,5 A
- Übertragungsrate 10 Mbps/100 Mbps
- Integrierter Webserver mit Reader Parametrierung
- Webbasiertes UHF RFID Test-Tool zur einfachen Evaluierung der Luftschnittstelle
- LED-Anzeigen und Diagnosen
- Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb Malaysia (MYS) bei 919...923 MHz

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101535525 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 2613 g |
Technische Daten
| Technologie | UHF RFID |
| Einsatzregion (UHF) | Malaysia (919…923 MHz) |
| Funk- und Protokollstandards | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 300 x 180 x 61.7 mm, Q180L300 |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, silber |
| Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
| deutsch | 1874 KB |
| englisch | 1875 KB |
| französisch | 1876 KB |
| tschechisch | 1874 KB |
| niederländisch | 1875 KB |
| rumänisch | 1874 KB |
| russisch | 1883 KB |
| polnisch | 1877 KB |
| chinesisch | 1939 KB |
| türkisch | 1875 KB |
Demo-Programm
Firmware
Handbuch
Herstellererklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Zubehörliste
Anschlusszubehör
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 1m |
100028191 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 2m |
100028192 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 4m |
100028193 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 6m |
100028194 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 8m |
100028195 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 10m |
100028196 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 12m |
100028197 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635150 |
|
RKC5T-2-RSC5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung auf M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625616 |
Funktionszubehör
|
TN-UHF-ANT-Q150-FCC
Passive UHF-RFID-Antenne mit 150x150mm Abmessung |
100028596 |
|
TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC
Passive UHF-RFID-Nahfeldantenne mit 150x150mm Abmessung |
100028594 |
|
TN-UHF-ANT-Q250-FCC
Passive UHF-RFID-Antenne mit 250x250mm Abmessung |
100028600 |
|
TN-UHF-ANT-Q300L600-FCC | 100047593 |
|
TN-UHF-ANT-Q150-MR-FCC | 100047589 |