Produkt  TN-UHF-Q300-SGP-LNX

UHF-Reader

Bestellnummer: 100025576
    • REST API Schnittstelle: RFID-U-Interface
    • Frei programmierbarer Ethernet-basierter Reader basierend auf Linux
    • Programmiersprache C, C++, NodeJS, Python
    • Software-Komponenten: SSH, SFTP, HTTP, IBTP, MTXP, DHCP, SNTP, Node.js 6.9.5 (LTS), Python 3.x
    • 4 RP-TNC-Anschlüsse für passive, externe UHF Antennen
    • 4 konfigurierbare digitale Kanäle als PNP-Eingänge und/oder Ausgänge 0,5 A
    • Übertragungsrate 10 Mbps/100 Mbps
    • Integrierter Webserver mit Reader Parametrierung
    • Webbasiertes UHF RFID Test-Tool zur einfachen Evaluierung der Luftschnittstelle
    • LED-Anzeigen und Diagnosen
    • Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb Singapur (SGP) bei 920…925 MHz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101535549
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 3564  g

Technische Daten

Technologie UHF RFID
Einsatzregion (UHF) Singapur (920…925 MHz)
Funk- und Protokollstandards ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Bauform Quader
Baugrösse 300 x 300 x 61.7 mm, Q300
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll TCP/IP
Gehäusewerkstoff Aluminium, AL, silber
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197
6635150
6625616

Funktionszubehör

100028596
100028594
100028600
100047593
100047589

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben