Produkt  TBIP-LL-4FDI-4FDX

Kompaktes sicheres Ethernet I/O-Modul

sichere digitale Ein- und Ausgänge

M12 L-codierter Spannungsanschluss

Bestellnummer: 100027259
    • EtherNet/IP Device
    • Integrierter Ethernet Switch
    • 10 Mbps / 100 Mbps supported
    • 2x M12, 4-pol, D-coded, Ethernet-Feldbusverbindung
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • M12, 5-polig, L-kodierter Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Vier sichere digitale SIL3-Eingänge
    • Vier sichere konfigurierbare digitale Ein- oder Ausgänge SIL3
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101538755
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 591  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll CIP safety via EtherNet/IP
Signalart Fehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Übertragungsrate Feldbus 10/100 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagezubehör

100014865

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

100003327
100038722
100006303
100038706
100018910
100038699

Anschlusszubehör - I/O

6629805
6629810
6625612
6625644

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben