Produkt  RI360P0-QR24M0-1200X2-H1181

Berührungsloser Drehgeber

Inkremental: 1200 ppr

Premium-Line

Bestellnummer: 1593117
    • Kompaktes und robustes Gehäuse
    • Vielseitige Montagemöglichkeiten
    • Status-Anzeige über LED
    • Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
    • Position der Z-Spur über Easy Teach einstellbar
    • Burst-Funktion, inkrementale Ausgabe der absoluten Winkelposition per Easy-Teach-Impuls
    • 10…30 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig
    • Gegentakt A, B, Z, A (invers), B(invers)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101418484
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- Drehgeber, inkremental
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 333  g

Technische Daten

Encoder-Line Premium-Line
Technologie berührungslos
Ausgangsart Inkremental
Wellenart Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Baugrösse 81 x 78 x 24 mm
Flanschart Flansch ohne Befestigungselement
Auflösung inkremental 1200  ppr
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Push-Pull/HTL
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall/Kunststoff, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -25…+85 °C
Schutzart IP68/IP69K

Montagezubehör

1590921
1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927
1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590959
1590938
1590939
1590958

Anschlusszubehör

6625142

Funktionszubehör

6967117

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben