Produkt  BIM-IKT-AP6X-V1131

Magnetfeldsensor

für Pneumatikzylinder

Bestellnummer: 46220
    • Quaderförmig, Höhe 17 mm
    • Metall, GD‐Zn
    • magnet‐induktiver Sensor
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M8 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101000306
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 34  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 30 x 14.6 x 17 mm, IKT
Zylinderbauform Zuganker-Zylinder, Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend)
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M8 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, GD-Zn
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

69710
69712
6971803
6971806
6971802
6971805

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben