Produkt  FCST-A4-NA-H1141

Strömungsüberwachung

Überwachungsumfang gemäß Flow Modul

Remote-Probe

Bestellnummer: 6870266
    • Thermodynamisches Arbeitsprinzip
    • Funktionsumfang gemäß Flow Modul
    • Frei ausrichtbare Sensoreinheit
    • Einsteckmontage via Adapter
    • Einschraub-Adapter M18 x 1,5
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101303117
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 191  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Eintauch
Prozessanschluss M18 x 1.5 Innengewinde
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur -20…+80 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6870290
6870291
6870292
6870293
6870294

Funktionszubehör

7525100
7525102
7525104
100047864

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben