Produkt TN865-Q175L200-H1147
Schreib-Lesegerät UHF
Bestellnummer: 7030452- quaderförmig, Höhe 60 mm
- aktive Fläche vorne
- Kunststoff, ABS
- Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb der Europäischen Union (EU) bei 865…868 MHz

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101266726 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 1614 g | 
Technische Daten
| Technologie | UHF RFID | 
| Einsatzregion (UHF) | Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865…868 MHz) | 
| Funk- und Protokollstandards | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 | 
| Bauform | Quader | 
| Baugrösse | 200 x 175 x 60 mm, Q175L200 | 
| Einbaubedingungen | nicht bündig | 
| Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface | 
| Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, silber | 
| Umgebungstemperatur | -20…+50 °C | 
| Schutzart | IP67 | 
Datenblätter
| deutsch | 950 KB | 
| englisch | 950 KB | 
| französisch | 950 KB | 
| spanisch | 412 KB | 
| tschechisch | 950 KB | 
| niederländisch | 950 KB | 
| rumänisch | 950 KB | 
| russisch | 956 KB | 
| polnisch | 951 KB | 
| chinesisch | 1018 KB | 
| türkisch | 951 KB | 
Demo-Programm
Firmware
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Montagezubehör
|   | RH-Q240L280/Q280L640 Befestigungsarm für UHF RFID Schreib-Lese Köpfe TNxxx-Q175L200-H1147, TNxxx-Q240L280-H1147 und TNxxx-Q280L640-H1147 | 7030296 | 
Anschlusszubehör
|   | RK4.5T-2-RS4.5T/S2500 BLident-Leitung, M12-Kupplung, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, gelb | 6699200 | 
|   | RSCV-RKCV5500-2M/S2500 Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, M12-Stecker, gerade auf M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PPEDEM, weiß, Überwurfmutter aus Edelstahl | 6633193 |