Produkt TN865-Q120L130-H1147
Schreib-Lesegerät UHF
Bestellnummer: 7030520- quaderförmig, Höhe 60 mm
- aktive Fläche vorne
- Kunststoff, ABS
- Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb der Europäischen Union (EU) bei 865…868 MHz

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101279085 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 1032 g |
Technische Daten
| Technologie | UHF RFID |
| Einsatzregion (UHF) | Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865…868 MHz) |
| Funk- und Protokollstandards | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 130 x 120 x 60 mm, Q120L130 |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, silber |
| Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
| deutsch | 928 KB |
| englisch | 927 KB |
| französisch | 928 KB |
| spanisch | 457 KB |
| tschechisch | 928 KB |
| niederländisch | 927 KB |
| rumänisch | 928 KB |
| russisch | 933 KB |
| polnisch | 929 KB |
| chinesisch | 995 KB |
| türkisch | 928 KB |
CAD-Datei
Demo-Programm
Firmware
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Montagezubehör
|
RH-Q240L280/Q280L640
Befestigungsarm für UHF RFID Schreib-Lese Köpfe TNxxx-Q175L200-H1147, TNxxx-Q240L280-H1147 und TNxxx-Q280L640-H1147 |
7030296 |
Anschlusszubehör
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BLident-Leitung, M12-Kupplung, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, gelb |
6699200 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, M12-Stecker, gerade auf M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PPEDEM, weiß, Überwurfmutter aus Edelstahl |
6633193 |