Produkt  TN840/920-Q120L130-H1147

Schreib-Lesegerät UHF

Bestellnummer: 7030536
    • quaderförmig, Höhe 60 mm
    • aktive Fläche vorne
    • Kunststoff, ABS
    • Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb China (CHN) bei 920…925 MHz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101284010
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 1027  g

Technische Daten

Technologie UHF RFID
Einsatzregion (UHF) China (920,5…924,5 MHz), Thailand (920…925 MHz)
Funk- und Protokollstandards ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Bauform Quader
Baugrösse 130 x 120 x 60 mm, Q120L130
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll Anschluss an RFID-Interface
Gehäusewerkstoff Aluminium, AL, silber
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

7030296

Anschlusszubehör

6699200
6633193

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben