Produkt PSU67-11-2440/M
Kompaktes Schaltnetzteil in IP67
24 VDC Ausgangsspannung - 3.8 A Ausgangsstrom
Bestellnummer: 6884141- Breiter Temperaturbereich
 - LED Zustandsanzeige
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101289558 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85044083900 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 812 g | 
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 230 VUC | 
| Ausgangsnennspannung | 24 V | 
| Ausgangsspannung | 24 VDC | 
| Nennstrom | 3.8 A | 
| Parallelbetrieb | nein | 
| Power Good Output | Nein | 
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder | 
| Abmessungen | 85 x 172 x 35 mm | 
| Schutzart | IP67 | 
Anschlusszubehör
								 
								 | 
							
								FW-MRKPM0316-P-S-0608
								 Konfektionierbare Kupplung, 7/8”, gerade, 3-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 6.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 1.0 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter  | 
							6914501 | 
								 
								 | 
							
								B4231-0/9
								 Konfektionierbare Kupplung, 7/8”, gewinkelt, 3-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 6.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 1.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter  | 
							6901114 | 
								 
								 | 
							
								RSM 40-2M
								 Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, gelb; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com  | 
							U2084-1 | 
								 
								 | 
							
								RSM 40 RKM 50-2M/BL67
								 Versorgungsleitung, 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig auf 7/8”-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, gelb  | 
							U-19553 | 
								 
								 | 
							
								RSM-2RKM50
								 Spannungsversorgung T-Stück, 1x 7/8”-Stecker, 2 x 7/8”-Kupplung, 5-polig, Strombelastbarkeit: 9 A, Bemessungsspannung: 250 V, Temperatur: -40 °C … +80 °C, Parallelverdrahtung  | 
							6914950 | 
								 
								 | 
							
								FW-MRSPM0416-P-S-1012
								 Konfektionierbarer Stecker, 7/8”, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 10.0 bis 12.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 1.0 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter  | 
							6914510 | 
								 
								 | 
							
								BS4241-0/9
								 Konfektionierbarer Stecker, 7/8”, gewinkelt, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 6.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 1.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter  | 
							6901020 |