Produkt  TNSLR-Q42TWD-H1147

Schreib-Lese-Kopf HF

Bestellnummer: 7030424
    • quaderförmig, Höhe 42,5mm
    • aktive Fläche oben
    • Kunststoff, PA12-GF30
    • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
    • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101261042
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 146  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Funk- und Protokollstandards ISO 15693, NFC Typ 5
Bauform Quader
Baugrösse 67.7 x 42.5 x 42.5 mm, Q42
Schreib-Lese-Abstand max. 215 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll Anschluss an RFID-Interface
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30, schwarz
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP68/IP69K

Anschlusszubehör

100049243
6636988
6633193
6633179
6636989

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben