Produkt TBEN-L4-8IOL
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet
8 IO-Link Master Kanäle
4 universelle digitale PNP-Kanäle, 2 A, Kanaldiagnose
Bestellnummer: 6814082- PROFINET Device, EtherNet/IP Device, Modbus TCP Server, CC-Link IE Field Basic
- Integrierter Ethernet-Switch
- Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
- 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung
- PROFINET S2 Systemredundanz
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- 4-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- Galvanisch isolierte Spannungsgruppen
- ATEX Zone 2/22
- CCC-Ex
- Steckplätze M12, 5-polig für IO-Link Master
- IO-Link Master Port Class A und Port Class B
- IO-Link Protokoll 1.1
- ARGEE programmierbar

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101393118 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 628 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
| Signalart | IO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang |
| Anschlusstechnik Signal | M12 |
| Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Übertragungsrate Feldbus | 10/100 Mbit/s |
| Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M12, 4-polig, D-codiert |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
| Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Datenblätter
| deutsch | 458 KB |
| englisch | 456 KB |
| französisch | 457 KB |
| spanisch | 443 KB |
| tschechisch | 458 KB |
| niederländisch | 456 KB |
| rumänisch | 456 KB |
| russisch | 328 KB |
| polnisch | 459 KB |
| chinesisch | 548 KB |
| türkisch | 457 KB |
Betriebsanleitung
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
| EDS-Dateien und Catalog-Dateien | 5098 KB |
| GSDML-Datei | 8152 KB |
| IO-Link AOIs Konfigurations- und Integrationswerkzeug | 2558 KB |
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Software
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
TB-SG-L
Schutzgehäuse für TBEN-L und TBIL-M Block I/O-Module für den Einsatz in ATEX Zone 2/22 |
100014865 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
RKM43-2-RSM43
Spannungsversorgungsleitung, 7/8″-Kupplung, gerade, 4-polig auf 7/8″-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6914313 |
|
RSM RKM 40-2M
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig auf 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, gelb; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com |
U2280-0 |
Anschlusszubehör - I/O
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625604 |
|
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig; M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625636 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |
|
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625644 |
|
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625612 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-fach-Verteilersysteme - Y-Verteiler mit Leitung, M12-Stecker, gerade, 4-polig - 2 x M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 1 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6628112 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, M12-Stecker, gerade, 4-polig, IP68, IP69K, Leitungslänge: 2 m, Kabelmantel PVC, grau |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, M12 Stecker, gerade, 5-polig, IP68, IP69K, Leitungslänge: 2 m, Kabelmantel PVC, grau |
U2187-1 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635538 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün |
U-08880 |