Produkt  TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA

Kompaktes RFID-Modul für OPC-UA

4 RFID-Kanäle gemäß AutoID Companion Specification und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A

Bestellnummer: 6814126
    • Integrierter OPC-UA-Server standardisiert gemäß AutoID Companion Specification V. 1.01
    • Abrufen der Daten über OPC-UA-Clients
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Universelles Interface bietet Interoperabilität
    • Unterstützt Sicherheitsmechanismen und Authentifizierung
    • Kontinuerliches Lesen von EPC, UID oder USER-Daten
    • Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal
    • 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID
    • 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101376999
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 645  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll OPC UA
Signalart RFID, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Übertragungsrate Ethernet 10/100 Mbit/s
Anschlusstechnik Ethernet 2 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

6914150
6604801
U2282-0

Anschlusszubehör - I/O

6625608
6628112
6625640

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635170
6635579
6635538

Anschlusszubehör - Technologie

6699200
7030331
6633193

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben