Produkt TN-UHF-Q300-EU-CDS
UHF-Reader
Bestellnummer: 100000895- Integrierter Webserver mit Reader Parametrierung
- Webbasiertes UHF RFID Test-Tool zur einfachen Evaluierung der Luftschnittstelle
- UV Beständigkeit
- 4 Anschlüsse für passive UHF RFID Antennen
- 4 konfigurierbare digitale Kanäle als pnp-Eingänge und/oder Ausgänge mit 0,5 A pro Kanal
- Programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS V3
- Codesys V3 PLC Runtime
- Codesys OPC-UA Server
- PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Master/Slave
- Daten-Interface „U“ zur komfortablen Nutzung der RFID Funktionalität
- Steuerungsnahe Integration an SPS-Systeme ohne speziellen Funktionsbaustein möglich
- LED-Anzeigen und Diagnosen
- Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb der Europäischen Union (EU), Großbritannien (GBR), Indien (IND), Türkei (TUR) und Südafrika (ZAF) bei 865…868 MHz

Allgemeine Daten
EAN | 4047101445077 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 3564 g |
Technische Daten
Technologie | UHF RFID |
Einsatzregion (UHF) | Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865…868 MHz) |
Funk- und Protokollstandards | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 300 x 300 x 61.7 mm, Q300 |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Netzwerkprotokoll | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP |
Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, silber |
Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 1826 KB |
englisch | 1824 KB |
französisch | 1826 KB |
spanisch | 295 KB |
tschechisch | 1826 KB |
niederländisch | 1825 KB |
rumänisch | 1826 KB |
russisch | 1835 KB |
polnisch | 1827 KB |
chinesisch | 1909 KB |
türkisch | 1827 KB |
Demo-Programm
Firmware
Funktionsbaustein/Bibliothek
CODESYS Package TN-UHF-...CDS | 91961 KB |
Funktionsbaustein RFID Universelles Daten-Interface für CODESYS V3 | 1145 KB |
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Zubehörliste
Anschlusszubehör
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 1m |
100028191 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 2m |
100028192 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 4m |
100028193 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 6m |
100028194 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 8m |
100028195 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 10m |
100028196 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 12m |
100028197 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635150 |
![]() |
RKC5T-2-RSC5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung auf M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625616 |
Funktionszubehör
![]() |
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI
Passive UHF-RFID-Antenne mit 150x150mm Abmessung |
100028595 |
![]() |
TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC
Passive UHF-RFID-Nahfeldantenne mit 150x150mm Abmessung |
100028594 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q250-ETSI
Passive UHF-RFID-Antenne mit 250x250mm Abmessung |
100028599 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q300L600-ETSI | 100047592 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q150-MR-ETSI
Passive UHF-RFID-Antenne mit 150x150mm Abmessung |
100047588 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635538 |