Produkt  TN-UHF-Q300-EU-CDS

UHF-Reader

Bestellnummer: 100000895
    • Integrierter Webserver mit Reader Parametrierung
    • Webbasiertes UHF RFID Test-Tool zur einfachen Evaluierung der Luftschnittstelle
    • UV Beständigkeit
    • 4 Anschlüsse für passive UHF RFID Antennen
    • 4 konfigurierbare digitale Kanäle als pnp-Eingänge und/oder Ausgänge mit 0,5 A pro Kanal
    • Programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS V3
    • Codesys V3 PLC Runtime
    • Codesys OPC-UA Server
    • PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Master/Slave
    • Daten-Interface „U“ zur komfortablen Nutzung der RFID Funktionalität
    • Steuerungsnahe Integration an SPS-Systeme ohne speziellen Funktionsbaustein möglich
    • LED-Anzeigen und Diagnosen
    • Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb der Europäischen Union (EU), Großbritannien (GBR), Indien (IND), Türkei (TUR) und Südafrika (ZAF) bei 865…868 MHz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101445077
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 3564  g

Technische Daten

Technologie UHF RFID
Einsatzregion (UHF) Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865…868 MHz)
Funk- und Protokollstandards ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Bauform Quader
Baugrösse 300 x 300 x 61.7 mm, Q300
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP
Gehäusewerkstoff Aluminium, AL, silber
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197
6635150
6625616

Funktionszubehör

100028595
100028594
100028599
100047592
100047588

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635170
6635579
6635538

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben