Produkt  TN-M18-H1147

Schreib-Lese-Kopf HF

Bestellnummer: 7030002
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Messing verchromt
    • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
    • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101114966
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 68  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Funk- und Protokollstandards ISO 15693, NFC Typ 5
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Schreib-Lese-Abstand max. 45 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll Anschluss an RFID-Interface
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

69472
6947215
6945102
6947214
6901320
6901316
6901323
6945004

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben