Produkt TNSLR-Q42TWD-H1147
Schreib-Lese-Kopf HF
Bestellnummer: 7030424- quaderförmig, Höhe 42,5mm
 - aktive Fläche oben
 - Kunststoff, PA12-GF30
 - Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
 - Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101261042 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 146 g | 
Technische Daten
| Technologie | HF RFID | 
| Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 | 
| Bauform | Quader | 
| Baugrösse | 67.7 x 42.5 x 42.5 mm, Q42 | 
| Schreib-Lese-Abstand max. | 215 mm | 
| Einbaubedingungen | nicht bündig | 
| Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30, schwarz | 
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C | 
| Schutzart | IP68/IP69K | 
Datenblätter
| deutsch | 1387 KB | 
| englisch | 1386 KB | 
| französisch | 1387 KB | 
| spanisch | 452 KB | 
| tschechisch | 1387 KB | 
| niederländisch | 1387 KB | 
| rumänisch | 1388 KB | 
| russisch | 1393 KB | 
| polnisch | 1388 KB | 
| chinesisch | 1468 KB | 
| türkisch | 1388 KB | 
CAD-Datei
Firmware
Herstellererklärung
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Anschlusszubehör
								 
								 | 
							
								VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
								 T-Verteiler zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie, Überwurfmutter aus Edelstahl  | 
							100049243 | 
								 
								 | 
							
								RSEV57-TR2/RFID
								 Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie, Überwurfschraube aus Edelstahl  | 
							6636988 | 
								 
								 | 
							
								RSCV-RKCV5500-2M/S2500
								 Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, M12-Stecker, gerade auf M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PPEDEM, weiß, Überwurfmutter aus Edelstahl  | 
							6633193 | 
								 
								 | 
							
								RKCV5500-2M/S2500
								 Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, M12-Stecker, offenes Leitungsende, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PPEDEM, weiß, Überwurfmutter aus Edelstahl  | 
							6633179 | 
								 
								 | 
							
								VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
								 Y-Verteiler zum erneuten Einspeisen einer Versorgungsspannung für die RFID-Bus-Linientopologie, Überwurfmutter aus Edelstahl  | 
							6636989 |