Produkt TB-EM18WD-H1147-EX
Schreib-Lese-Kopf HF
für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)
Bestellnummer: 7030381- Gewinderohr, M18 x 1
- Edelstahl 1.4404
- Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer
- hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen
- spezielle Doppellippenabdichtung
- Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel
- für den Lebensmittelbereich geeignet
- dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
- ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
- ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
Allgemeine Daten
EAN | 4047101252583 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 75 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Schreibleseabstand max. | 30 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Zulassungen | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |
Datenblätter
deutsch | 1051 KB |
englisch | 1050 KB |
französisch | 1051 KB |
spanisch | 332 KB |
tschechisch | 1051 KB |
niederländisch | 1051 KB |
rumänisch | 1052 KB |
russisch | 1057 KB |
polnisch | 1053 KB |
chinesisch | 1139 KB |
türkisch | 1052 KB |
ATEX-Zulassung
Firmware
Herstellererklärung
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Montagezubehör
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 | |
BSS-18
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901320 | |
PN-M18
Stoßschutzmutter für M18x1 Gewinderohrgeräte; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4305 (AISI 303) |
6905310 |