Produkt TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WV
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet
CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz
Bestellnummer: 100000960- CODESYS V3 PLC Runtime
- CODESYS WebVisu Lizenz
- CODESYS OPC-UA Server / Client
- PROFINET-Device, EtherNet/IP-Device oder Modbus TCP-Client/Server
- 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID
- 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A
- Switched oder Dual-MAC-Mode
- Integrierter Ethernet-Switch
- Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- ATEX Zone 2/22
- CCC-Ex
- Integration an SPS-Systeme ohne speziellen Funktionsbaustein
- Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten mit jeweils 16 Kilobyte FIFO-Speicher
- Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität
- Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal
- 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID
- 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A

Allgemeine Daten
EAN | 4047101445756 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 643 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Signalart | RFID, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation |
Übertragungsrate Ethernet | 10/100 Mbit/s |
Anschlusstechnik Ethernet | 2 x M12, 4-polig, D-codiert |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx |
Datenblätter
deutsch | 578 KB |
englisch | 578 KB |
französisch | 582 KB |
spanisch | 581 KB |
tschechisch | 580 KB |
niederländisch | 579 KB |
rumänisch | 581 KB |
russisch | 451 KB |
polnisch | 581 KB |
chinesisch | 663 KB |
türkisch | 580 KB |
Firmware
Funktionsbaustein/Bibliothek
CODESYS Package TBEN-Lx-4RFID-8DXP-CDS | 56129 KB |
Funktionsbaustein RFID Universelles Daten-Interface für CODESYS V3 | 1145 KB |
Handbuch
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WV Handbuch | 14221 KB |
Beschreibung Busmodus | 639 KB |
Kalkulationshilfe für den HF Bus-Modus | 100 KB |
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Zulassung
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
![]() |
RKM52-2-RSM52
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig + PE auf 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6914150 |
![]() |
WKM52-2-WSM52
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gewinkelt, 4-polig + PE auf 7/8”-Stecker, gewinkelt, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6604801 |
![]() |
RSM RKM 50-2M
Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, 7/8″ Stecker, gerade, 5-polig, 7/8″ Stecker, gerade, 4-polig, Kabellänge 2 m, Kabelmantel PVC, gelb |
U2282-0 |
Anschlusszubehör - I/O
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
![]() |
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-fach-Verteilersysteme - Y-Verteiler mit Leitung, M12-Stecker, gerade, 4-polig - 2 x M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 1 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6628112 |
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635538 |
Anschlusszubehör - Technologie
![]() |
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BLident-Leitung, M12-Kupplung, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, gelb |
6699200 |
![]() |
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BLident-Leitung, M12-Kupplung, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
7030331 |
![]() |
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, M12-Stecker, gerade auf M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PPEDEM, weiß, Überwurfmutter aus Edelstahl |
6633193 |