Produkt TX707-P3CV01
TX700 HMI / PLC Serie
7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU
Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch
Bestellnummer: 100002030- 7” Widescreen TFT Farbdisplay
- LED Hintergrundbeleuchtung
- 800x480 Pixel Auflösung
- 16M Farben
- Kapazitiver Touchscreen mit Glas Front
- 3 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit
- 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
- 2 USB Host Ports
- 1 SD Karten Steckplatz

Allgemeine Daten
EAN | 4047101456370 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- Grafik-Panel (Anzeige- u. Bedienkomponente) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 1560 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX700 |
Gerätetyp | Cloud Gateway, Steuerung und HMI |
Schutzart | IP66 frontseitig, IP20 rückseitig |
Schnittstelle | RS232, RS485, 3 x RJ45 |
Funkschnittstelle | Optional erweiterbar |
Feldbus Master | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
Feldbus Slave | Modbus TCP, Modbus RTU |
Programmierung | CODESYS V3 |
Datenblätter
deutsch | 350 KB |
englisch | 349 KB |
französisch | 350 KB |
spanisch | 1721 KB |
tschechisch | 351 KB |
niederländisch | 349 KB |
rumänisch | 349 KB |
russisch | 1745 KB |
polnisch | 352 KB |
chinesisch | 384 KB |
türkisch | 351 KB |
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Codesys Software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
Codesys Software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
TX-IO-XX03
Plug-In I/O-Modul - 20 DI, 12 DO, 4 AI (U / I / RTD / TC), 4 AO (U / I) |
6828201 |
![]() |
TX-IO-DX06
Plug-In I/O-Modul - 8 DI, 6 DO, 1 Relais Output (NO) |
6828203 |
![]() |
TX-CAN
Plug-In Schnittstelle für CANopen, 9-poliger SUB-D Stecker |
6828210 |
![]() |
TX-RS485
Plug-In Schnittstelle für RS485 / RS422, 9-polige SUB-D Kupplung |
100002598 |
![]() |
TX-RS232
Plug-In Schnittstelle für RS232, 9-polige SUB-D Kupplung |
100002599 |
![]() |
TX700-MOUNT-07
TX700 Montagehalter und Spannungsversorgungssteckverbinder für 5” - 7” Geräte |
100003188 |
![]() |
TX-LTE-WLAN
Plug-In LTE- und WLAN-Modem mit LTE/UMTS/GSM, Wi-Fi und GNSS |
100025179 |
Funktionszubehör
![]() |
TX-PSC
Stecker Spannungsversorgung TX HMI Geräte |
100002938 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |