Produkt TXF705-00VPST
TXF700 HMI Serie in IP67
5″ Display mit TX VisuPro Runtime
Metallgehäuse mit vollwertigem IP67 Schutz, Glasfront mit kapazitivem Touch
Bestellnummer: 100017839- 5” Widescreen TFT Farbdisplay
- LED Hintergrundbeleuchtung
- 800x480 Pixel Auflösung
- 16M Farben
- Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch und Gestensteuerung
- 1 RJ45 PoE Ethernet Port 10/100 Mbit/s
- 1 USB Host Port
- Integrierter Temperatur- und 3-Achsen-Beschleunigungssensor
- Frontseitige RGB-LED
- Integrierter Summer

Allgemeine Daten
EAN | 4047101522631 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- Grafik-Panel (Anzeige- u. Bedienkomponente) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 592 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TXF700 |
Gerätefunktion | HMI |
Bildschirmdiagonale | 5 ″ |
Touchscreen | kapazitiv, Glasfront |
Anwendungsbereich | Fabrikautomation |
Format | 16:9 |
Prozessor | ARM Cortex A9, Dual-Core 800 MHz |
Speicher | 4 GB Flash |
RAM Speicher | 1 GB |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 216 KB |
englisch | 215 KB |
französisch | 217 KB |
spanisch | 1674 KB |
tschechisch | 218 KB |
niederländisch | 215 KB |
rumänisch | 215 KB |
russisch | 1696 KB |
polnisch | 217 KB |
chinesisch | 252 KB |
türkisch | 216 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Codesys Software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
Codesys Software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Produktübersicht
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
TXF-MT-01
Rohrhalterung für TXF705, 707 und 710 |
100020090 |
![]() |
TXF-MT-03
Wandhalterung für TXF705, 707 und 710 |
100020092 |
![]() |
TXF-MT-05
Mehrzweckhalterung mit Kabelverschraubung für TXF705, 707 und 710 |
100022475 |
![]() |
TXF-MV-01
VESA-Halterung für TXF700 |
100020096 |
![]() |
TXF-MV-02
VESA-Adapterplatte für TXF700 |
100020097 |
![]() |
TXF-TABLE-01
Tischaufsteller für TXF700 |
100020098 |
![]() |
TXF-MG-01
Schwanenhalshalterung für TXF705, 707 und 710 |
100020094 |
![]() |
TXF-M22W-RJ45-5M
PoE Anschlussleitung, M22 gewinkelt auf RJ45, 5 m |
100020099 |
![]() |
TXF-M22G-RJ45-5M
PoE Anschlussleitung, M22 gerade auf RJ45, 5 m |
100020100 |
![]() |
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M
PoE Anschlussleitung, M22 gerade auf RJ45, 5 m, USB Buchse 1m |
100020101 |
![]() |
TXF-M22G-M22G-5M
PoE Anschlussleitung, M22 gerade auf M22 gerade, 5 m |
100020102 |
![]() |
TXF-M22-TOOL
Anziehwerkzeug für M22 PoE Leitungen |
100020103 |
Funktionszubehör
![]() |
PSU20-POE-36W01
PoE-Injektor (DIN-Schiene), max. 36 W PoE Ausgangsleistung |
100017850 |
![]() |
PSU20-POE-36W02
PoE-Injektor (M22 Flansch für IP67 Anschluss), max. 36 W PoE Ausgangsleistung |
100017852 |