Produkt  TX800L-P3WV01

TX800 HMI / PLC Serie

Quad Core IOT Gateway - CODESYS V3 PLC mit WEB VISU

Gehäuse Large, 3x RJ45 Ethernet

Bestellnummer: 100046998
    • 1 RJ45 Ethernet Port mit 10/100/1000 Mbit
    • 2 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit
    • 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
    • 2 USB Host Ports
    • 1 SD Karten Steckplatz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101632293
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27242302 -/- Grafik-Panel (Anzeige- u. Bedienkomponente)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland IT
Gewicht 1089  g

Technische Daten

Produktfamilie TX800
Schutzart IP20
Feldbus Master PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Feldbus Slave Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programmierung CODESYS V3

Montagezubehör

100025179

Funktionszubehör

6828201
6828203
100010167
6828210
100002598
100002599
100002938

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635218

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben