Produkt TX715-P3CV01
TX700 HMI / PLC Serie
15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU
Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch
Bestellnummer: 100002032- 15” Widescreen TFT Farbdisplay
- LED Hintergrundbeleuchtung
- 1366x768 Pixel Auflösung
- 16M Farben
- Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch und Gestensteuerung
- 3 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit
- 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
- 2 USB Host Ports
- 1 SD Karten Steckplatz

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101456394 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- Grafik-Panel (Anzeige- u. Bedienkomponente) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 4500 g |
Technische Daten
| Produktfamilie | TX700 |
| Gerätetyp | Cloud Gateway, Steuerung und HMI |
| Schutzart | IP66 frontseitig, IP20 rückseitig |
| Schnittstelle | RS232, RS485, 3 x RJ45 |
| Funkschnittstelle | Optional erweiterbar |
| Feldbus Master | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
| Feldbus Slave | Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET |
| Programmierung | CODESYS V3 |
Datenblätter
| deutsch | 322 KB |
| englisch | 320 KB |
| französisch | 322 KB |
| spanisch | 1788 KB |
| tschechisch | 324 KB |
| niederländisch | 321 KB |
| rumänisch | 321 KB |
| russisch | 1942 KB |
| polnisch | 324 KB |
| chinesisch | 357 KB |
| türkisch | 323 KB |
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
| Codesys Software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
| Codesys Software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
| Turck Automation Suite TAS | |
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
TX700-MOUNT-15
TX700 Montagehalter und Spannungsversorgungssteckverbinder für 15” Geräte |
100003190 |
|
TX-LTE-WLAN
Plug-In LTE- und WLAN-Modem mit LTE/UMTS/GSM, Wi-Fi und GNSS |
100025179 |
Funktionszubehör
|
TX-IO-XX03
Plug-In I/O-Modul - 20 DI, 12 DO, 4 AI (U / I / RTD / TC), 4 AO (U / I) |
6828201 |
|
TX-IO-DX06
Plug-In I/O-Modul - 8 DI, 6 DO, 1 Relais Output (NO) |
6828203 |
|
TX-DP-S
Plug-In Schnittstelle Profibus DP Slave, 9-polige SUB-D Kupplung |
100010167 |
|
TX-CAN
Plug-In Schnittstelle für CANopen, 9-poliger SUB-D Stecker |
6828210 |
|
TX-RS485
Plug-In Schnittstelle für RS485 / RS422, 9-polige SUB-D Kupplung |
100002598 |
|
TX-RS232
Plug-In Schnittstelle für RS232, 9-polige SUB-D Kupplung |
100002599 |
|
TX-PSC
Stecker Spannungsversorgung TX HMI Geräte |
100002938 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |