Produkt  TX705-P3CV01

TX700 HMI / PLC Serie

5” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU

Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch

Bestellnummer: 100002029
    • 5” Widescreen TFT Farbdisplay
    • LED Hintergrundbeleuchtung
    • 800x480 Pixel Auflösung
    • 64K Farben
    • Kapazitiver Touchscreen mit Glas Front
    • 2 separierte RJ45 Ethernet Ports mit 10/100 Mbit
    • 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
    • 1 USB Host Port
    • 1 SD Karten Steckplatz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101456363
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27242302 -/- Grafik-Panel (Anzeige- u. Bedienkomponente)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland IT
Gewicht 1170  g

Technische Daten

Produktfamilie TX700
Gerätetyp Cloud Gateway, Steuerung und HMI
Schutzart IP66 frontseitig, IP20 rückseitig
Schnittstelle 2 x RJ45, RS232, RS485
Funkschnittstelle Optional erweiterbar
Feldbus Master PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Feldbus Slave Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programmierung CODESYS V3

Montagezubehör

100003188
100025179

Funktionszubehör

6828201
6828203
100004786
100010167
6828210
100002598
100002599
100002938

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635218

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben